Controlador de velocidade do ventilador, XGE-EC

061H3247

Configuração de fábrica [bar]: 28, Banda P máx. [bar]: 7, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 22, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Designação de tipo: XGE-6S-E

产品详情

Peso bruto 0.224 Kilogram
Peso líquido 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428531634

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação CE
UKCA
Banda P máx. [bar] 7 bar
Banda P máx. [psi] 101 psi
Carcaça FECHADO
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. da press. de entrada DIN 8906
Configuração de fábrica [bar] 28 bar
Configuração de fábrica [psig] 406 psig
Contain batteries No
Designação de tipo XGE-6S-E
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 39 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 22 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 3.9 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 2.2 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 566 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 319 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Notas da conexão de pressão com Schrader
Press. de entrada int./ext. Interno
Pressão máx. de trabalho [psig] 681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 47 bar
Qnt. do pacote 50 pc
Refrigerantes R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Supply voltage [V] DC 10 V
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/4
Tensão de alimentação [V] CC 10 V
Tipo de con. da pressão de entrada ROSCA
产品名称 风扇转速控制器
产品系列 Electronic controllers
型号 XGE-EC
相似产品 061H3104
061H3147

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality