Controlador de velocidade do ventilador, XGE-EC
061H3246
Configuração de fábrica [bar]: 19, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25, Designação de tipo: XGE-4S-E
Configuração de fábrica [bar]: 19, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25, Designação de tipo: XGE-4S-E
Peso bruto | 0.225 Kilogram |
Peso líquido | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428531627 |
Peso bruto | 0.225 Kilogram |
Peso líquido | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428531627 |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 6 bar |
Banda P máx. [psi] | 87 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 19 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 276 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | XGE-4S-E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 25 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.5 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 362 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Notas da conexão de pressão | com Schrader |
Press. de entrada int./ext. | Interno |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Produto idêntico |
061H3104 061H3146 |
Qnt. do pacote | 50 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Supply voltage [V] DC | 10 V |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CC | 10 V |
Tipo | XGE-EC |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |
Acessórios do produto | NÃO |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 6 bar |
Banda P máx. [psi] | 87 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 19 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 276 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | XGE-4S-E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 25 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.5 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 362 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Notas da conexão de pressão | com Schrader |
Press. de entrada int./ext. | Interno |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Produto idêntico |
061H3104 061H3146 |
Qnt. do pacote | 50 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Supply voltage [V] DC | 10 V |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CC | 10 V |
Tipo | XGE-EC |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |