Controlador de velocidade do ventilador, XGE-4MB
061H3242
Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25, Designação de tipo: XGE-4MB
Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25, Designação de tipo: XGE-4MB
Peso bruto | 0.266 Kilogram |
Peso líquido | 0.253 Kilogram |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428275477 |
Peso bruto | 0.266 Kilogram |
Peso líquido | 0.253 Kilogram |
Volume | 0.735 Liter |
EAN | 5702428275477 |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Ajuste de velocidade mín. [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 6 bar |
Banda P máx. [psi] | 87 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 19 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 276 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | XGE-4MB |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 25 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.5 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 363 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Número de fases | 1 |
Peças incluídas | Plug |
Press. de entrada int./ext. | Externa |
Pressão de ruptura [bar] | 131 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 1900 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Qnt. do pacote | 50 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Saída/Fase de corrente máx. [A] | 3 A |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
Tipo | XGE |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Ajuste de velocidade mín. [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Aprovação |
CE UKCA |
Banda P máx. [bar] | 6 bar |
Banda P máx. [psi] | 87 psi |
Carcaça | FECHADO |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
Configuração de fábrica [bar] | 19 bar |
Configuração de fábrica [psig] | 276 psig |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | XGE-4MB |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 25 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10 bar |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.5 MPa |
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1 MPa |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 363 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic controllers |
Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
Número de fases | 1 |
Peças incluídas | Plug |
Press. de entrada int./ext. | Externa |
Pressão de ruptura [bar] | 131 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 1900 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 47 bar |
Qnt. do pacote | 50 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Saída/Fase de corrente máx. [A] | 3 A |
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
Tipo | XGE |
Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |