Controlador de velocidade do ventilador, XGE-6C

061H3160

Configuração de fábrica [bar]: 28, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 7, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 22, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Designação de tipo: XGE-6C

Detalhes do produto

Peso bruto 0.272 Kilogram
Peso líquido 0.19 Kilogram
Volume 0.746 Liter
EAN 5702428275538

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Ajuste de velocidade mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Banda P máx. [bar] 7 bar
Banda P máx. [psi] 101 psi
Carcaça FECHADO
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. da press. de entrada DIN 8906
Configuração de fábrica [bar] 28 bar
Configuração de fábrica [psig] 406 psig
Contain batteries No
Designação de tipo XGE-6C
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 39 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 22 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 3.9 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 2.2 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 566 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 319 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Electronic controllers
Nome do produto Controlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressão com Schrader
Número de fases 1
Peças incluídas Plug
Press. de entrada int./ext. Interno
Pressão de ruptura [bar] 131 bar
Pressão de ruptura [psig] 1900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 47 bar
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Saída/Fase de corrente máx. [A] 3 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 200 V
Tipo XGE
Tipo de con. da pressão de entrada ROSCA

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality