Pressostato cartucho, ACB, 6.50 bar, 3.50 bar

061F7584

Pressão ativa mais alta [bar]: 6.50, Pressão ativa mais baixa [bar]: 3.50, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.081 Kilogram
Peso líquido 0.077 Kilogram
Volume 0.218 Liter
EAN 5702428264426

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Capacidade do contato AC=6 A, 250 V
Carcaça QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressão Baixa pressão
Chave de especificação ACB-2UA584W
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m] 1.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 59.06 in
Conex. elétr. Cabo
Cor do fio Azul
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -70 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função de contato SPST(NO)
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Montagem Vertical +/- 45º
Notas da conexão de pressão Deflator
Pressão ativa mais alta [bar] 6.5 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 94 psi
Pressão ativa mais baixa [bar] 3.5 bar
Pressão ativa mais baixa [psi] 51 psi
Pressão de ruptura [bar] 200 bar
Pressão de ruptura [psig] 2900 psig
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 35 bar
Product Name Description Pressostato cartucho
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP dossier product name ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tipo ACB
Tipo da con. de press. ROSCA
Tipo do cabo AWG18
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality