Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Capacidade do contato |
AC=6 A, 250 V |
Carcaça |
QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO |
Categoria de faixa de pressão |
Baixa pressão |
Chave de especificação |
ACB-2UA523W |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Comprimento do cabo [m] |
1.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] |
59.06 in |
Conex. elétr. |
Cabo |
Cor do fio |
Preto |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-20 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
135 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-55 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
275 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-70 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPST(NO) |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Montagem |
Vertical +/- 45º |
Notas da conexão de pressão |
Deflator |
Pressão ativa mais alta [bar] |
1.7 bar |
Pressão ativa mais alta [psi] |
25 psi |
Pressão ativa mais baixa [bar] |
0.7 bar |
Pressão ativa mais baixa [psi] |
10 psi |
Pressão de ruptura [bar] |
200 bar |
Pressão de ruptura [psig] |
2900 psig |
Pressão Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
508 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
35 bar |
Product Name Description |
Pressostato cartucho |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP dossier product name |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 pol. |
Tipo |
ACB |
Tipo da con. de press. |
ROSCA |
Tipo do cabo |
AWG18 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |