Detalhes do produto

Peso bruto 0.862 Kilogram
Peso líquido 0.8 Kilogram
Volume 1.078 Liter
EAN 5702423059027

 

Amortecedor de pulsos No
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Chave de especificação MBV5000-2211
China RoHS compliance Out of scope
Con. de pressão padrão rosca ISO 228-1
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Dim. da conex. de pressão de teste 16 x 2
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx] 120 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín] 0 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx] 180 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín] 0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função de teste Separar
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
MiniMess incluso Sim
Número de entradas [pc] 1 pc
Número de saídas [pc] 2 pc
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Product Name Description Válvula de teste
Qnt. do pacote 18 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tipo MBV 5000
Tipo da con. de press. G
Tipo de conex. de pressão de teste M
Tipo de conexão de saída Flange
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality