Pressostato, MBC 5100

061B106366

Faixa de regul.: 1.00 - 6.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx. de trabalho [bar]: 150.0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.309 Kilogram
Peso líquido 0.246 Kilogram
Volume 0.663 Liter
EAN 5702428243964

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Capacidade do contato AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Chave de especificação 2231-1DB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Plugue DIN
Configuração de fábrica [bar] 3 bar
Configuração de fábrica [MPa] 0.3 MPa
Descrição do produto Pressostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] 2.5 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] 1 bar
Elemento sensor de pressão Diafragma
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 1 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] 0.6 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] 0.1 MPa
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] 14 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Notas da conexão de pressão Com flange
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar] 300 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 150 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste [psig] 2176 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2175 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 150 bar
Product Name Description Pressostato
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Sinal de alarme Descendente
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 11
Tipo MBC 5100
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality