Acessórios de pressostatos

060L326766

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Detalhes do produto

Peso bruto 0.068 Kilogram
Peso líquido 0.064 Kilogram
Volume 0.059 Liter
EAN 5702423155989

 

Comprimento da con. do poço do sensor [mm] 22 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 75 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 3 in
Con. da press. de entrada ISO 228-1
Designação de tipo Poço para sensor
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do sensor de poço Aço inoxidável
Nome do produto Poço para sensor
Poço do sensor ext. Ø [mm] 15 mm
Poço do sensor int. Ø [mm] 13.5 mm
Press. de entrada int./ext. Externa
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] 1/2
Tipo Accessory
Tipo de con. da pressão de entrada G
Usado para produtos CAS
KPS
MBC
RT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality