Thermostat, KP73
060L113866
Temperature range [°C]: -25 - 15, Reset function: Manual Min, Contact function: SPDT, Sensor type: Double contact remote sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Temperature range [°C]: -25 - 15, Reset function: Manual Min, Contact function: SPDT, Sensor type: Double contact remote sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Peso bruto | 0.428 Kg |
Peso líquido | 0.364 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016513 |
Peso bruto | 0.428 Kg |
Peso líquido | 0.364 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016513 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] | 3.5 K |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] | 3.5 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] | 3.5 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] | 3.5 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamento | Sensores com contato duplo |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 59 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -13 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Product Name Description | Thermostat |
Qnt. do pacote | 32 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Mín. manual |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 10 x 85 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 13/32 x 3 3/8 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 80 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 176 °F |
Tipo | KP73 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Fixo |
Tipo de sensor | Sensor remoto de contato duplo |
UK RoHS compliance | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] | 3.5 K |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] | 3.5 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] | 3.5 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] | 3.5 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamento | Sensores com contato duplo |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 59 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -13 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 150 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Product Name Description | Thermostat |
Qnt. do pacote | 32 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Mín. manual |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 10 x 85 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 13/32 x 3 3/8 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 80 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 176 °F |
Tipo | KP73 |
Tipo de carga | Adsorção |
Tipo de diferencial | Fixo |
Tipo de sensor | Sensor remoto de contato duplo |
UK RoHS compliance | Yes |