Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
1 |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
5000 mm |
Conex. elétr. |
vedação de cabo de borracha |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] |
2 K |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] |
2 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] |
6 K |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] |
6 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
15 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
59 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-22 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
150 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] |
196 7/8 in |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 |
Nome do produto |
Termostato |
Qnt. do pacote |
14 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Mín. manual |
SCIP dossier no. |
be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Tamanho da con. el. |
6-14 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] |
2.5 x 500 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] |
1/10 x 19 5/8 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] |
120 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] |
248 °F |
Tipo |
KP61 |
Tipo de carga |
Vapor |
Tipo de diferencial |
Fixo |
Tipo de sensor |
Sensor do tubo capilar |
UL evaluated |
Yes |