Termostato, KP61

060L110266

Faixa de temp. [°C]: -30 - 13, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de ar remota, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP30

Detalhes do produto

Peso bruto 0.434 Kilogram
Peso líquido 0.366 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428014496

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] 7 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] 1.2 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] 7 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] 1.2 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] 23 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] 4.5 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] 23 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] 4.5 °C
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 13 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 55 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Termostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 9.5 x 70 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 3/8 x 2 3/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 120 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 248 °F
Tipo KP61
Tipo de carga Vapor
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Bobina de ar remota
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality