Transmissor de pressão, AKS 2050, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

060G5752

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: AKS 2050-9736-A0AB06-0

Product details

Peso bruto 0.152 Kilogram
Peso líquido 0.135 Kilogram
Volume 0.261 Liter
EAN 5702423275779

 

+ output Pin 3
- comum Pino 2
Accuracy, typical +/- FS [%] 0.5 %
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Approval comments ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Approval standard E227388
E31024
Aprovação ATEX
cUR
CE
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 2050-9736-A0AB06-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Compensated temp. range [°C] [Max] 80 °C
Compensated temp. range [°C] [Min] 0 °C
Compensated temp. range [°F] [Max] 176 °F
Compensated temp. range [°F] [Min] 32 °F
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 159 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 2306 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Flush diaphragm No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Medium temperature range [°F] [Max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -40 °F
Nivel de corte baixo 4
Non-linearity BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nível de corte baixo 98
Número do artigo internacional 5702423275779
Overload pressure max. [bar] 954 bar
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Pressure connection standard EN 837
Pressure unit reference Sealed gauge
Pressão Macho/Fêmea Macho
Product Group Sensors
Product name Pressure transmitter
Pulse-snubber Yes
Qnt. do pacote 20 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo da con. de press. G
Type AKS 2050

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality