Transmissor de pressão, MBS 4201, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G4281

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 4201-2211-A1AB08-0

Product details

Peso bruto 0.252 Kilogram
Peso líquido 0.214 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702423200634

 

+ supply Pin 1
- comum Pino 2
Accuracy, typical +/- FS [%] 0.5 %
Adj. zero point and span No
Aprovação ATEX
CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compensated temp. range [°C] [Max] 100 °C
Compensated temp. range [°C] [Min] 0 °C
Compensated temp. range [°F] [Max] 212 °F
Compensated temp. range [°F] [Min] 32 °F
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 16 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 232 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Flush diaphragm No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
High Clipping Level 22.4
Identical product 060G4281
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702423200634
Intrinsecamente seguro Sim
Low Clipping Level 3.6
Medium temperature range [°F] [Max] 257 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -40 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%] 0.2 %
Output signal [mA] [Max] 20 mA
Output signal [mA] [Min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 96 bar
Overload pressure max. [psi] 1392 psi
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Pressure connection standard EN 837
Pressure connection type G
Pressure unit reference Gauge (relative)
Pressão Macho/Fêmea Macho
Product Group Sensors
Product name Pressure transmitter
Pulse-snubber No
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sinal de saída Current
Specification key MBS 4201-2211-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Texto de vendas ATEX Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Type MBS 4201

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality