- comum |
Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala |
NÃO |
Alimentação + |
Pino 1 |
Amortecedor de pulsos |
Yes |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
CE evaluated |
Yes |
Chave de especificação |
MBS 3250-3736-C2CD17-3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Conex. de press. pad. |
ASME B1.1 |
Conex. elétr. |
Packard redondo da Metri-Pack |
Conexão de pressão HEX [mm] |
32 mm |
Contain batteries |
No |
Diafr. fluxo |
NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de pressão [bar] [Max] |
500 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] |
0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] |
7250 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] |
0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] |
100 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] |
0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] |
32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
125 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
257 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
257 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
Intrinsecamente seguro |
NÃO |
Legacy part number |
10105368 |
Nivel de corte baixo |
4 |
Nome do produto |
Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo |
98 |
Número do artigo internacional |
5702423228942 |
Precisão, máx. +/- FS [%] |
1 % |
Precisão, típica +/- FS [%] |
0.5 % |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] |
1500 bar |
Qnt. do pacote |
20 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] |
90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] |
10 % |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. |
Sealed gauge |
Saída + |
Pino 3 |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Sinal de saída |
Ratio metric |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 V |
Tamanho da con. de pressão |
7/16-20 |
Tamanho da con. el. |
3 pin |
Tempo de resposta, máx. [ms] |
4 ms |
Tipo |
MBS 3250 |
Tipo da con. de press. |
UNF |
UK RoHS compliance |
Yes |