Transmissor de pressão, AKS 33, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
060G2101
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 33-DH31-A1EC04-0
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 33-DH31-A1EC04-0
Peso bruto | 0.184 Kilogram |
Peso líquido | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.416 Liter |
EAN | 5702422065906 |
Peso bruto | 0.184 Kilogram |
Peso líquido | 0.157 Kilogram |
Volume | 0.416 Liter |
EAN | 5702422065906 |
- comum | Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR |
Chave de especificação | AKS 33-DH31-A1EC04-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 12 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 174 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 40 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702422065906 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 33 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 479 psi |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4-18 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | AKS 33 |
Tipo da con. de press. | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
- comum | Pino 2 |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação |
ATEX GOST POCC cUR |
Chave de especificação | AKS 33-DH31-A1EC04-0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Conex. de press. pad. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 12 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | -1 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 174 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | -14.5 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 40 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -30 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 104 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702422065906 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de homologação |
6967179 E227388 E31024 |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 33 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 479 psi |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Qnt. do pacote | 14 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4-18 |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | AKS 33 |
Tipo da con. de press. | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |