Pressure transmitter, MBS 33M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1655

Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: MBS 33M-2011-H3AB08-0

Product details

Peso bruto 0.232 Kilogram
Peso líquido 0.21 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423139637

 

- comum Pino 2
Accuracy, typical +/- FS [%] 0.3 %
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 33M-2011-H3AB08-0
China RoHS compliance Yes
Compensated temp. range [°C] [Max] 80 °C
Compensated temp. range [°C] [Min] 0 °C
Compensated temp. range [°F] [Max] 176 °F
Compensated temp. range [°F] [Min] 32 °F
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Corrente de alimentação máx. [mA] 28 mA
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 10 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 145 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Flush diaphragm No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
High Clipping Level 22.4
International Article Number 5702423139637
Intrinsecamente seguro NÃO
Low Clipping Level 3.6
Medium temperature range [°F] [Max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -40 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%] 0.2 %
Output signal [mA] [Max] 20 mA
Output signal [mA] [Min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 20 bar
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Pressure connection standard EN 837
Pressure unit reference Gauge (relative)
Pressão Macho/Fêmea Macho
Product Group Sensors
Product name Pressure transmitter
Pulse-snubber No
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sinal de saída Current
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. M20
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo da con. de press. G
Type MBS 33M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality