Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
060G1129
Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2011-A3AB04-0
Peso bruto | 0.264 Kilogram |
Peso líquido | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423084241 |
Peso bruto | 0.264 Kilogram |
Peso líquido | 0.225 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702423084241 |
- comum | Preto |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Marrom |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | ATEX |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Blindado |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 79 in |
Conex. de press. pad. | EN 837 |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 10 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 145 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702423084241 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 60 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 870 psi |
Produto idêntico | 060G4083 |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Yes |
- comum | Preto |
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala | NÃO |
Alimentação + | Marrom |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | ATEX |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 3000-2011-A3AB04-0 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Blindado |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 79 in |
Conex. de press. pad. | EN 837 |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Diafr. fluxo | NÃO |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 10 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 145 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrinsecamente seguro | NÃO |
Nivel de corte baixo | 3.6 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 22.4 |
Número do artigo internacional | 5702423084241 |
Observação de aprovação | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Precisão, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 60 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 870 psi |
Produto idêntico | 060G4083 |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 32 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 9 V |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Yes |