Pressostatodiferencial, MP55E

060B530091

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Detalhes do produto

Peso bruto 0.742 Kilogram
Peso líquido 0.622 Kilogram
Volume 1.958 Liter
EAN 5702424499440

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Ajuste Fechamento para queda de pressão
Amb. Temp. Nota Bellows max 100 °C/212 °F
Aprovação ATEX - Cat. 3 - Zona 2
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato Ci-0.5 nF
Ii=0.1 A
Li=0.2 μH
Pi=1 W
Ui=30 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP20
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. EN 1254-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [bar] 0.65 bar
Configuração de fábrica [psig] 9 psig
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.2 bar
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 250V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 2A
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 4.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.3 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.45 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 65 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 175 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] -15 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT ouro
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 17 bar
Qnt. do pacote 21 pc
Refrigerantes R1270
R290
R32
R422B
R422D
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R422B
R422D
R516A
Restabelecimento Automático
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Texto de vendas ATEX -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tipo MP55E
Tipo da con. de press. Solda, ODF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality