Pressostatodiferencial, MP55A

060B017991

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Restabelecimento: Mín. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Detalhes do produto

Peso bruto 0.903 Kilogram
Peso líquido 0.8 Kilogram
Volume 1.901 Liter
EAN 5702424499693

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Ajuste Fechamento para queda de pressão
Amb. Temp. Nota Bellows max 100 °C/212 °F
Aprovação CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP20
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [bar] 0.65 bar
Configuração de fábrica [psig] 9 psig
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.2 bar
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 250V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 2A
Equipamento Lâmpada incandescente
Relé de tempo térmico
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 4.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.3 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.45 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 65 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 12 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 175 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] -15 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 22 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 319 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 17 bar
Qnt. do pacote 21 pc
Refrigerantes R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
Refrigerantes aprovados pela UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Restabelecimento Mín. manual
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 60 s
Tipo MP55A
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality