Acessórios do produto |
Acessórios genéricos |
Ajuste |
Fechamento para queda de pressão |
Amb. Temp. Nota |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Capacidade do contato |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP20 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Configuração de fábrica [bar] |
0.65 bar |
Configuração de fábrica [psig] |
9 psig |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
diferencial Pressostato |
Dif. de contato |
0.2 bar |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.0 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 250V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 2A |
Equipamento |
Relé de tempo térmico |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] |
4.5 bar |
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] |
0.3 bar |
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] |
0.45 MPa |
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] |
0.03 MPa |
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] |
65 psi |
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] |
4.3 psi |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] |
12 bar |
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] |
-1 bar |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] |
175 psig |
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] |
-15 psig |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Nome do produto |
Pressostatodiferencial |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
22 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste[psig] |
319 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
245 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
17 bar |
Qnt. do pacote |
21 pc |
Refrigerantes |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Restabelecimento |
Mín. manual |
Tamanho da con. de pressão |
3/8 |
Tamanho da con. el. |
Pg 13.5 |
Tempo de liberação do relé [s] |
90 s |
Tipo |
MP55A |
Tipo da con. de press. |
G |