Pressostato, KPU16B

060-5253

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 42, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: MÍN. CONVERSÍVEL

產品詳情

毛重 0.905 Kilogram
净重 0.86 Kilogram
容积 1.028 Liter
EAN 5702428063890

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL认证文件名称 E31024
产品名称 压力开关
产品描述 双压控制器
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
制冷剂(s) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 DIN 8906
压力连接类型 喇叭口
可维修 编号
右侧复位功能 最大可转换
右侧差值 [巴] 4 bar
右侧差值 [磅英寸] 60 psi
右侧最大工作压力 [巴] Pe 46.5 bar
右侧最大工作压力 [磅英寸] Pe 675 psig
右侧调节 [巴]Pe [最大] 42 bar
右侧调节 [巴]Pe [最小] 8 bar
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最大] 600 psig
右侧调节 [磅英寸表压]Pe [最小] 100 psig
型号 KPU16B
审批 CE 认证
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
左侧复位功能 最小可转换
左侧差值 [巴] [最大] 4 bar
左侧差值 [巴] [最小] 0.7 bar
左侧差值 [磅英寸] [最大] 60 psi
左侧差值 [磅英寸] [最小] 10 psi
左侧最大工作压力 [巴] Pe 17 bar
左侧最大工作压力 [磅英寸表压] Pe 250 psig
左侧调节 [巴] Pe [最大] 7.5 bar
左侧调节 [巴] Pe [最小] -0.2 bar
左侧调节范围 Pe 6 inHg - 108 psig
无油制冷剂 R134a
R513A
R515B
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 14 pc
润滑剂兼容性 无油应用
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接
电气连接尺寸 7/8 in
电气连接形式备注 用于 ½ in 外螺纹管道
触点功能 SPDT+SPST(NO)
触点容量 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC=12 W 先导负载
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality