Pressostato, KP6W

060-519066

Faixa de regul.: 8 - 42, Diferencial [bar]: 4 - 10, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46.5

Podatki o izdelku

Peso bruto 0.352 Kilogram
Peso líquido 0.315 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428030014

 

Application note Not applicable for liquid line
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Diferencial [bar] [Min] 58 psi
Diferencial [bar] [Máx] 10 bar
Diferencial [bar] [Mín] 4 bar
Diferencial [psi] [Maks] 145 psi
Dodatki Switches accessories
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 2
EU RoHS izjeme No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Grupo de fluido 1
Hladilna sredstva R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R744
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
Kategorija IV
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 36 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [psig] 675 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 46.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 675 psig
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx.de trabalho [bar] 46.5 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 42 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 8 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 610 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 116 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Standard tlačnega priključka DIN 8906
Tamanho da con. de pressão 1/4
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KP6W
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R744
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP44
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality