Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Terminal D: 50 VA, 400 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
1 |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Conex. de press. pad. |
DIN 8906 |
Conex. elétr. |
vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto |
Controle de pressão dupla |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] |
4 bar |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] |
0.7 bar |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] |
58 psi |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT+SPST(NO) |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lado direito diferencial [bar] |
4 bar |
Lado direito diferencial [psi] |
58 psi |
MWP lado direito [bar] Pe |
35 bar |
MWP lado direito [psig] Pe |
510 psig |
MWP lado esquerdo [bar] Pe |
17 bar |
MWP lado esquerdo [psig] Pe |
245 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 |
Press. de teste máx. lado direito[bar] |
35 bar |
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] |
20 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produto idêntico |
060-126466 |
Qnt. do pacote |
36 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515B |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] |
32 bar |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] |
8 bar |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] |
464 psig |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] |
116 psig |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] |
7.5 bar |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] |
-0.2 bar |
Regulagem lado esquerdo Pe |
6 inHg - 108 psig |
Reset |
Automático |
Restabelecimento direito |
Máx. manual |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
6-14 mm |
Tipo |
KP15 |
Tipo da con. de press. |
ROSCA |
UK RoHS compliance |
Yes |