Pressostato, KP34

060-216466

Faixa de regul.: 0.14 - 1.07, Diferencial [bar]: 0.14 - 0.42, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 4.0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.518 Kilogram
Peso líquido 0.481 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN 5702428365383

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato 120Vac,16FLA,96LRA,3ATarefaPiloto
Resistência de 16 A, uma fase
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Resistência de 8 A, uma fase
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 0.42 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.14 bar
Diferencial [psi] [Máx] 6 psi
Diferencial [psi] [Mín] 2 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 1.07 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 0.14 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 15 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 2 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
MH27572
Nome do produto Pressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe 6 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 87 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 58 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 4 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP34
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality