Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
120Vac,16FLA,96LRA,3ATarefaPiloto Resistência de 16 A, uma fase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) Resistência de 8 A, uma fase |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
1 |
Conex. de press. pad. |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] |
3 bar |
Diferencial [bar] [Mín] |
1.8 bar |
Diferencial [psi] [Máx] |
44 psi |
Diferencial [psi] [Mín] |
26 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
21 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
4 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
300 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
58 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 MH27572 |
Nome do produto |
Pressostato |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
32 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste [psig] |
464 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
405 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
28 bar |
Qnt. do pacote |
36 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tamanho da con. de pressão |
1/2 |
Tamanho da con. el. |
6-14 mm |
Tipo |
KP37 |
Tipo da con. de press. |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |