Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
BV CCC CE DNV GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Categoria |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
1 |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Conex. de press. pad. |
DIN 8906 |
Conex. elétr. |
vedação de cabo de borracha |
Descrição do produto |
Pressostato |
Diferencial [bar] |
0.7 bar |
Diferencial [psi] |
10 psi |
Elemento sensor de pressão |
Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de regulagem |
27 inHg - 101 psig |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] |
7 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] |
-0.9 bar |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-13 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 MH27572 |
Pressão de teste máx. [bar] Pe |
20 bar |
Pressão Macho/Fêmea |
Macho |
Pressão máx. de teste [psig] |
290 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
245 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
17 bar |
Product Name Description |
Pressostato |
Qnt. do pacote |
36 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515B |
Restabelecimento |
Mín. manual |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão |
1/4 |
Tamanho da con. el. |
6-14 mm |
Tipo |
KP1 |
Tipo da con. de press. |
ROSCA |
UK RoHS compliance |
Yes |