Pressostato, KP1

060-110166

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de regul.: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Detalhes do produto

Peso bruto 0.344 Kilogram
Peso líquido 0.3 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702422002185

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprovação BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP44
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. DIN 8906
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 4 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.7 bar
Diferencial [psi] [Máx] 58 psi
Diferencial [psi] [Mín] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem 6 inHg - 108 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 7.5 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] -0.2 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
MH27572
Nome do produto Pressostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão de teste máx. [bar] Pe 20 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 290 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 17 bar
Qnt. do pacote 36 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP1
Tipo da con. de press. ROSCA
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality