Acessórios de pressostatos

060-007866

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 50

Detalhes do produto

Peso bruto 0.074 Kilogram
Peso líquido 0.026 Kilogram
Volume 0.224 Liter
EAN 5702428365208

 

Comprimento do tubo capilar [mm] 1000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 39 in
Designação de tipo Tubo capilar
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do tubo cap. Aço
Notas da con. Extremidade do tubo de 17 mm
Peças incluídas 2x arruela AI.
Press. de entrada int./ext. Interno
Product Name Description Tubo capilar
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da con. de entrada de pressão [mm] 10 x 0.75
Tipo Accessory
Tipo de con. da pressão de entrada M
Usado para comentários dos produtos Para R717
Usado para produtos KP
MP
RT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality