Válvula de solenoide, EV220T, Função: NF, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8175

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: WRAS, Mat. do corpo: Polímero, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.214 Kilogram
Peso líquido 0.174 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428989428

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Aprovação WRAS
Atuador T
Chave de especificação EV220T 18P GE 34E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Conex. Int./Ext. Externa
Contain batteries No
Designação de tipo EV220T 18
Diâmetro do orifício [mm] 18 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 32 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/4 in
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Polímero
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Polímero
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220T
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145.038 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.351 psi
Pressão máx. de teste[psig] 290 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product name EV220T- solenoid valve
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4
Tamanho do atuador 9 mm clip-on T
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 200 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 500 ms
Tipo EV220T
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 6.95 gal/min
Valor Kv [m³/h] 6 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality