Válvula de solenoide, EV220T, Função: NF, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM
042U8125
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: WRAS, Mat. do corpo: Polímero, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: WRAS, Mat. do corpo: Polímero, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Peso bruto | 0.208 Kilogram |
Peso líquido | 0.167 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702428988827 |
Peso bruto | 0.208 Kilogram |
Peso líquido | 0.167 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
EAN | 5702428988827 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Atuador | T |
Chave de especificação | EV220T 14P GE 34E NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. Int./Ext. | Externa |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220T 14 |
Diâmetro do orifício [mm] | 14 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 4/16 in |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Polímero |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Polímero |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220T |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.038 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.351 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 290 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
SCIP dossier product name | EV220T- solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 9 mm clip-on T |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 100 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 400 ms |
Tipo | EV220T |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação | Aberto |
Atuador | T |
Chave de especificação | EV220T 14P GE 34E NC000 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. Int./Ext. | Externa |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | EV220T 14 |
Diâmetro do orifício [mm] | 14 mm |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 185 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 4/16 in |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Polímero |
Mat. de vedação | EPDM |
Mat. do corpo | Polímero |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220T |
Núm. de vias | 2/2 |
Operação | Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.3 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.038 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.351 psi |
Pressão máx. de teste[psig] | 290 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
Pressão máx.de teste [bar] | 15 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 10 bar |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios | Water & Brine |
SCIP dossier no. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
SCIP dossier product name | EV220T- solenoid valve |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
Tamanho do atuador | 9 mm clip-on T |
Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] | 100 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] | 400 ms |
Tipo | EV220T |
Tipo de conexão | G |
Valor cv [gal/min.] | 4.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |