Acessórios do produto |
Acessórios de válvula de solenoide |
Aplicação |
Aberto |
Atuador |
A |
Chave de especificação |
EV220A 10B N 38F NC000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários sobre tolerância do meio |
Água no máx. 60°C/140 °F |
Con. padrão |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
EV220A 10 |
Diâmetro do orifício [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
0 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
32 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do diâmetro do orifício [pol.] |
3/8 in |
Funcional |
Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função |
NF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. de vedação |
FKM |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV220A |
Núm. de vias |
2/2 |
Operação |
Servo-operada (diafragma) |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0.2 bar |
Pressão diferencial [psi] [Máx] |
232.06 psi |
Pressão diferencial [psi] [Mín] |
2.901 psi |
Pressão máx. de teste[psig] |
725 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
725 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
50 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
50 bar |
Qnt. do pacote |
15 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendações de meios |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
SCIP dossier no. |
481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
SCIP dossier product name |
Valve EV220A |
Sistema do atuador [mm] |
9 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/8 |
Tamanho do atuador |
9 mm |
Tamanho do atuador [pol.] |
0.35 in |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
50 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
122 °F |
Tempo de abertura est., água [ms] |
50 ms |
Tempo de fechamento est., água [ms] |
300 ms |
Tipo |
EV220A |
Tipo de conexão |
NPT |
Valor cv [gal/min.] |
1.85 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |
Viscosidade máx. do meio [cSt] |
50 cSt |