Válvula de solenoide, EV220A, Função: NF, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4022

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 0.548 Kilogram
Peso líquido 0.506 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423106592

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Atuador A
Chave de especificação EV220A 14 G 12E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Designação de tipo EV220A 14
Diâmetro do orifício [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 4/16 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220A
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.3 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 232 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 4.35 psi
Pressão máx. de teste[psig] 348 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx.de teste [bar] 24 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product name Valve EV220A
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tamanho do atuador 9 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 122 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 100 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 400 ms
Tipo EV220A
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 4.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality