Bobina de solenoide, AU024DS, Cabo, 1 m, Embalagem industrial

042N8697

Bobina de solenoide, Tipo: AU024DS, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 9 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.199 Kilogram
Peso líquido 0.093 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702428074315

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação LLC CDC TYSK
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 40 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia [W] CC 14 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo AU024DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV220S
Número da peça de reposição 042N7697
Produto idêntico 042N7697
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AU024DS
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality