Bobina de solenoide, AU230CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem industrial

042N8651

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 0.188 Kilogram
Peso líquido 0.175 Kilogram
Volume 0.55 Liter
EAN 5702428043519

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 40 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 14 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 10 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 7 W
Consumo de energia [W] 60Hz 5 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo AU230CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV220S
Número da peça de reposição 042N7651
Produto idêntico 042N7651
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AU230CS
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality