Bobina de solenoide, AU024DS, Cabo, 1 m, Embalagem Multipack

042N7697

Bobina de solenoide, Tipo: AU024DS, Classificação da carcaça IP: IP67, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 9 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.23 Kilogram
Peso líquido 0.173 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428044868

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 40 in
Conector elétrico Cabo com 3 núcleos
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia [W] CC 14 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo AU024DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV220S
Número da peça de reposição 042N7697
Produto idêntico 042N8697
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do atuador 9 mm
Tipo AU024DS
Área do condutor [mm2] 3 x 0.75 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality