Bobina de solenoide, AU230CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
042N7651
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Peso bruto | 0.224 Kilogram |
Peso líquido | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.842 Liter |
EAN | 5702428023955 |
Peso bruto | 0.224 Kilogram |
Peso líquido | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.842 Liter |
EAN | 5702428023955 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade | EN 60730-1 |
Consumo de energia 50Hz [VA] | 14 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 10 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz | 7 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 5 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | AU230CS |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220S |
Número da peça de reposição | 042N7651 |
Produto idêntico | 042N8651 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AU230CS |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação | LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade | EN 60730-1 |
Consumo de energia 50Hz [VA] | 14 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] | 10 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz | 7 W |
Consumo de energia [W] 60Hz | 5 W |
Contain batteries | No |
Cor | Azul |
Designação de tipo | AU230CS |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Clip-on |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças | EV220S |
Número da peça de reposição | 042N7651 |
Produto idêntico | 042N8651 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
Tamanho do atuador | 9 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AU230CS |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |