Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina |
Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP |
IP00 |
Classificação de funcionamento |
Contínuo |
Conector elétrico |
3 x pás |
Conex. elétr. |
Terminal forquilha DIN |
Conexão da bobina |
Terminal forquilha DIN |
Conformidade |
EN 60730-1 |
Consumo de energia 50Hz [VA] |
16 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
14 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz |
8 W |
Consumo de energia [W] 60Hz |
7 W |
Contain batteries |
No |
Cor |
Azul |
Designação de tipo |
AS230CS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fixação da bobina |
Clip-on |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Nome do produto |
Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV220S EV220T |
Número da peça de reposição |
042N7601 |
Padrão da conex. elétr. |
EN175301-803 |
Padrão de design da bobina |
UL 429 |
Produto idêntico |
042N8601 |
Qnt. do pacote |
24 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Relativa Condições de umidade |
Sem condensação |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] |
97 % |
SCIP dossier product name |
EVR 2-8 (NO) |
Tamanho da con. el. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Tamanho do atuador |
9 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] |
230 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
240 V |
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] |
208 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
230 V |
Tipo |
AS230CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |