Válvula externamente operada com assento angular, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Função: NF

042N4408

Mat. do corpo: Bronze

Detalhes do produto

Peso bruto 4.008 Kilogram
Peso líquido 3.713 Kilogram
Volume 8.262 Liter
EAN 5702423194285

 

Acessórios do produto Ext. operat. valve accessories
China RoHS compliance Out of scope
Conex. Int./Ext. Interno
Contain batteries No
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] 4 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx] 116 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín] 58 psig
Controle da faixa de pressão [bar] [Máx] 8 bar
Diâmetro do cabeçote de controle [mm] 90 mm
Diâmetro do orifício [mm] 32 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Fechamento Contra o fluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Ext. operat. valve spare parts
Função NF
Grupo de produtos Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
Mat. de vedação PTFE
Mat. do corpo Bronze
Nome do produto Válvula externamente operada com assento angular
Operação Pistão (angular)
Pressão diferencial [bar] [Max] 14 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão máx. de teste [psig] 348 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx. de teste [bar] 24 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 4 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/4
Tipo AV210D
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 33.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 29 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality