Angle-seat ext operated valve, AV210D, G, 1, PTFE, Function: NC

042N4407

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Body material: Bronze

Detalhes do produto

總重 3.596 Kilogram
淨重 3.096 Kilogram
Volume 7.829 Liter
EAN 5702423194278

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] 4 bar
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx] 8 bar
Cv 值 [gal/min] 23.1 gal/min
Diâmetro do cabeçote de controle [mm] 90 mm
Diâmetro do orifício [mm] 25 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -22 °F
Fechamento Contra o fluxo
Grupo de produtos Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
Kv 值 20 m³/h
MWP 232 psig
Nome do produto Válvula externamente operada com assento angular
Pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Tipo AV210D
UK RoHS compliance Out of scope
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 180 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
功能 NC
包裝數量 4 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 Ext. operat. valve spare parts
密封材料 聚四氟乙烯
接頭的內牙/ 外牙 內部
控制壓力範圍 [psig] [最大值] 116 psig
控制壓力範圍 [psig] [最小值] 58 psig
操作 活塞(直角)
最大工作壓力 [bar] 16 bar
最大測試壓力 24 bar
最大測試壓力 [psig] 348 psig
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品配件 Ext. operat. valve accessories
連接尺寸 [in] 1
連接類型 G
閥體材質 青銅

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality