Acessórios do produto |
Ext. operat. valve accessories |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conex. Int./Ext. |
Interno |
Contain batteries |
No |
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] |
4 bar |
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx] |
145 psig |
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín] |
58 psig |
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx] |
10 bar |
Diâmetro do cabeçote de controle [mm] |
63 mm |
Diâmetro do orifício [mm] |
25 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-22 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
180 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
356 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-22 °F |
Fechamento |
Contra o fluxo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Ext. operat. valve spare parts |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Externally operated valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Mat. de vedação |
PTFE |
Mat. do corpo |
Bronze |
Nome do produto |
Válvula externamente operada com assento angular |
Operação |
Pistão (angular) |
Pressão diferencial [bar] [Max] |
11 bar |
Pressão diferencial [bar] [Mín] |
0 bar |
Pressão máx. de teste[psig] |
348 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
232 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
24 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
16 bar |
Qnt. do pacote |
4 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dossier product name |
AV210 bronze |
Tamanho da conexão [pol.] |
1 |
Tipo |
AV210C |
Tipo de conexão |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
23.1 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
20 m³/h |