Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Classificação da carcaça IP |
IP00 |
Conector elétrico |
3 x pás |
Conex. elétr. |
Terminal forquilha DIN |
Conexão da bobina |
Terminal forquilha DIN |
Consumo de energia 50Hz [VA] |
11 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
9 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz |
7 W |
Consumo de energia [W] 60Hz |
7 W |
Contain batteries |
No |
Cor |
Preto |
Designação de tipo |
AC024C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fixação da bobina |
Parafuso de dedo |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
Nome do produto |
Bobina de solenoide |
Nome do programa de peças |
EV210A EV220A EV310A |
Padrão da conex. elétr. |
EN175301-803 |
Qnt. do pacote |
24 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Tamanho da con. el. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Tamanho do atuador |
9 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] |
24 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tipo |
AC024C |