Bobina de solenoide, AC240C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

042N0822

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00

Product details

Peso bruto 0.058 Kilogram
Peso líquido 0.049 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702423049875

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Actuator size 9 mm
Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [Min] -40 °F
Colour Black
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 11 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 9 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 7.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz 5.5 W
Contain batteries No
Designação de tipo AC240C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size 6.3 mm x 0.8 mm
Electrical connection standard EN175301-803
Electrical connector 3 x spades
Enclosure rating IP IP00
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequency [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
In scope of WEEE Yes
Nome do programa de peças EV210A
EV220A
EV310A
Power consumption [W] 7 W
Product Group Solenoid valves
Product name Solenoid coil
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances 0.1 No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Supply voltage 50Hz Max [V] 240 V
Supply voltage 60Hz Max [V] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA 240 V
Type AC240C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality