Solenoid coil, AB110C, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 110, Multi pack

042N0804

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 110, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP00

Detalhes do produto

Gross weight 0.058 Kilogram
Net weight 0.049 Kilogram
Volume 0.088 Liter
EAN 5702423050567

 

Ambient temperature range [°F] [max] 122 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
Classificação da carcaça IP IP00
Coil connection DIN Spade
Coil fastening Finger screw
Conector elétrico 3 x pás
Contain batteries No
Cor Preto
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection DIN Spade
Electrical connection size 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Packing format Multi pack
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Parts Program name EV210A
EV220A
EV310A
Power consumption 50Hz [VA] 8 VA
Power consumption 60Hz [VA] 6 VA
Power consumption [W] 50Hz 4.5 W
Power consumption [W] 60Hz 4.5 W
Product accessories Solenoid coil accessories
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Serviceable No
Supply voltage 60Hz Max [V] 110 V
Supply voltage [V] AC 110 V
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 110 V
Tipo AB110C
Type designation AB110C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality