Peça sobressalente, 9-22 Bobina AB/AC, Plugue do cabo
042N0267
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 9-22 Bobina AB/AC, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 9-22 Bobina AB/AC, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Peso bruto | 0.022 Kilogram |
Peso líquido | 0.012 Kilogram |
Volume | 0.043 Liter |
EAN | 5702423205905 |
Peso bruto | 0.022 Kilogram |
Peso líquido | 0.012 Kilogram |
Volume | 0.043 Liter |
EAN | 5702423205905 |
Aprovação |
CE UKCA |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Contatos | 2 + PE |
Cor do LED | Vermelho |
Corrente máx. de operação [A] | 16 A |
Designação de tipo | Plugue do cabo |
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 8 mm |
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 6 mm |
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.32 in |
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.24 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Forma con. el. | Molde industrial |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Solenoid coil accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da gaxeta | NBR |
Mat. do contato | CuZn (Cu/Sn revestido) |
Nome do produto | Plugue do cabo |
Qnt. do pacote | 100 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência máx. de contato [mOhm] | 15 mOhm |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | Spare part |
Tipo de gaxeta | Perfilado |
Tipo do corpo | Translúcido |
Tolerância | ± 10% |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | 9-22 Bobina AB/AC |
Aprovação |
CE UKCA |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Contatos | 2 + PE |
Cor do LED | Vermelho |
Corrente máx. de operação [A] | 16 A |
Designação de tipo | Plugue do cabo |
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 8 mm |
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 6 mm |
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.32 in |
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.24 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 90 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 194 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Forma con. el. | Molde industrial |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Solenoid coil accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da gaxeta | NBR |
Mat. do contato | CuZn (Cu/Sn revestido) |
Nome do produto | Plugue do cabo |
Qnt. do pacote | 100 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência máx. de contato [mOhm] | 15 mOhm |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | Spare part |
Tipo de gaxeta | Perfilado |
Tipo do corpo | Translúcido |
Tolerância | ± 10% |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | 9-22 Bobina AB/AC |