Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo

042N0263

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.027 Kilogram
Peso líquido 0.02 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia, máx. [mA] 5 mA
Contain batteries No
Contatos 2 + PE
Cor do LED Vermelho
Corrente máx. de operação [A] 16 A
Designação de tipo Plugue do cabo
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] 8 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] 6 mm
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] 0.32 in
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] 0.24 in
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 90 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 194 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Forma con. el. Form. A
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Solenoid coil accessories
Mat. da gaxeta NBR
Mat. do contato CuZn (Sn revestido)
Mat. do suporte de cabo PA6
Nome do produto Plugue do cabo
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência máx. de contato [mOhm] 15 mOhm
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do condutor, máx. [mm2] 1.5 mm²
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo Spare part
Tipo de gaxeta Perfilado
Tipo do corpo Translúcido
Tolerância ± 10%
Usado para produtos 018F Coil Type B
Tipo de bobina 018Z B
042N Coil Type B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality