Peça sobressalente, 9-22 Bobina AB/AC, Plugue do cabo
042N0139
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 9-22 Bobina AB/AC, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 9-22 Bobina AB/AC, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Peso bruto | 0.026 Kilogram |
Peso líquido | 0.026 Kilogram |
Volume | 0.032 Liter |
EAN | 5702422119463 |
Peso bruto | 0.026 Kilogram |
Peso líquido | 0.026 Kilogram |
Volume | 0.032 Liter |
EAN | 5702422119463 |
Aprovação |
CE UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Contatos | 2 + PE |
Corrente máx. de operação [A] | 16 A |
Designação de tipo | Plugue do cabo |
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 7 mm |
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 4.5 mm |
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.28 in |
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.18 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Forma con. el. | Molde industrial |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Solenoid coil accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da gaxeta | NBR |
Mat. do contato | CuZn (Sn revestido) |
Mat. do corpo | PA |
Mat. do suporte de cabo | PA |
Material do bloco de terminais | PA |
Product Name Description | Plugue do cabo |
Qnt. do pacote | 100 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência máx. de contato [mOhm] | 4 mOhm |
SCIP dossier no. | 33a08c9f-9082-4cc7-8c13-e30d496fdac8 |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
Tensão de alimentação [V] CA | 250 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 250 V |
Tipo | Spare part |
Tipo de gaxeta | Plana |
Tipo de plugue | GM 209 J |
Tipo do corpo | Opaco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | 9-22 Bobina AB/AC |
Aprovação |
CE UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Contatos | 2 + PE |
Corrente máx. de operação [A] | 16 A |
Designação de tipo | Plugue do cabo |
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 7 mm |
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 4.5 mm |
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.28 in |
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.18 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Forma con. el. | Molde industrial |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Solenoid coil accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da gaxeta | NBR |
Mat. do contato | CuZn (Sn revestido) |
Mat. do corpo | PA |
Mat. do suporte de cabo | PA |
Material do bloco de terminais | PA |
Product Name Description | Plugue do cabo |
Qnt. do pacote | 100 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência máx. de contato [mOhm] | 4 mOhm |
SCIP dossier no. | 33a08c9f-9082-4cc7-8c13-e30d496fdac8 |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
Tensão de alimentação [V] CA | 250 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 250 V |
Tipo | Spare part |
Tipo de gaxeta | Plana |
Tipo de plugue | GM 209 J |
Tipo do corpo | Opaco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | 9-22 Bobina AB/AC |