Válvula de solenoide, EVRA 40
042H1142
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 28.900, Valor Kv [m³/h]: 25.000
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 28.900, Valor Kv [m³/h]: 25.000
Peso bruto | 4.926 Kilogram |
Peso líquido | 4.52 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053846 |
Peso bruto | 4.926 Kilogram |
Peso líquido | 4.52 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053846 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão padrão, entrada | ANSI 36.10 |
Conexão padrão, saída | ANSI 36.10 |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W CA | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EVRA / EVRAT |
Nota sobre faixa de temp. do meio | Degelo máx. 130°C/265°F |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 610 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 42 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
SCIP dossier no. | d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |
SCIP dossier product name | EVRA EVRAT |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/2 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVRA 40 |
Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 28.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 25 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão padrão, entrada | ANSI 36.10 |
Conexão padrão, saída | ANSI 36.10 |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W CA | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Nome do produto | Válvula de solenoide |
Nome do programa de peças | EVRA / EVRAT |
Nota sobre faixa de temp. do meio | Degelo máx. 130°C/265°F |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 610 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 42 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
SCIP dossier no. | d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |
SCIP dossier product name | EVRA EVRAT |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/2 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVRA 40 |
Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 28.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 25 m³/h |