Válvula de solenoide, EVRA 32

042H1126

Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Valor cv [gal/min.]: 18.500, Valor Kv [m³/h]: 16.000

Detalhes do produto

Peso bruto 4.904 Kilogram
Peso líquido 4.42 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171331

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Conexão padrão, entrada EN 10220
Conexão padrão, saída EN 10220
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 22.23 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Ferro fundido
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W CA 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVRA / EVRAT
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
Operação da válvula PISTÃO-SERVO
Opção de operação manual Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/4 in
Tamanho da saída [pol.] 1 1/4 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVRA 32
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 18.5 gal/min
Valor Kv [m³/h] 16 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality