COM 10C

040B0185

Tipo: COM 10C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Pressão máx. de trabalho [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 6

Detalhes do produto

Peso bruto 1.03 Kilogram
Peso líquido 0.93 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162906507

 

Acessórios do produto Oil Management assesories
Aprovação CE
EAC
UKCA
Capacidade do contato 3 A, 230 V
CE evaluated Yes
Compatibilidade com lubrificantes MO
PAG
POE
Comprimento do cabo [m] 3 m
Connection length [mm] 40 mm
Corrente máx. de operação [A] 0.4 A
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequency [Hz] 50 Hz
Funcional Oil management spare parts
Grupo de produtos Oil level regulators
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD [bar] 40 bar
Nome do produto Oil level regulator kit
País de origem FABRICADO NA ALEMANHA
Peças incluídas Adapter set AD118-18 DF
Power cable
Relay cable
Pressão máx. de trabalho [psig] 870 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 60 bar
Qnt. do pacote 6 pc
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo COM 10C
Tipo de conexão UNEF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality